Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 33 40 060 0201 030
Han 1A OM 5+PE -lever m/ - PVC 3m
Han 1A OM 5+PE -lever m/ - PVC 3m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Oil resistant
Cable length: 3 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 40 060 0201 030
Han 1A OM 5+PE -lever m/ - PVC 3m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 Han® 1A
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 한방향 사전 조립방식
  • 커넥터 1
    Han® 1A 수형
    오버몰딩
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
  • 케이블 설명 내유성
버전
  • 케이블 길이 3 m
  • 코어 개수 6
  • 코어 구조 6x 1.5 mm²
  • 컨택트핀 개수 5
  • PE 단자
  • 잠금 유형 싱글 잠금 레버
  • 상세설명
    통전 상태에서 커플링 또는 디커플링 금지.
    유자격 전기기술자에 의해서만 조립과 설치가 실행되어야 합니다.
    체결된 케이블간 연결에서 IP66 / IP67 등급
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 10 A
  • 정격 전압 400 V
  • 정격 전압 도체-접지 300 V
  • 제한 온도
    -30 ... +80 °C 움직이지 않음
    -15 ... +80 °C 이동됨
  • 체결 주기 ≥ 100
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP65 체결 조건
    IP66 체결 조건
    IP67 체결 조건
  • 케이블 직경 9.2 mm
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) 회색
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 60332-1-2 난연성
상업용 데이터
  • 포장 규격 2
  • 총 중량 490.7 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140237308
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás