Productos combinables
Productos combinables NEW
Part Number: 33 40 040 0202 100
Han 1A OM 3+PE +latch m/ - PVC 10m
Han 1A OM 3+PE +latch m/ - PVC 10m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Oil resistant
Cable length: 10 m
Notes
Comparar
Part Number: 33 40 040 0202 100
Han 1A OM 3+PE +latch m/ - PVC 10m
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Detalhes do produto
Identificare
  • Categoria System cabling
  • Seria Han® 1A
  • Element Cable assemblies
  • Specificație Pre-assembled on one side
  • Conector 1
    Han® 1A Male
    Overmoulded
  • Tip cablu Copper cable (round)
  • Descrierea cablului Oil resistant
Versiune
  • Lungimea cablului 10 m
  • Număr de miezuri 4
  • Structură miez 4x 2.5 mm²
  • Număr de contacte 3
  • Contact de împământare Evet
  • Tip blocare Snap-in latches
  • Detalii
    Elektrik yükü altında bağlanmamalı ve ayrılmamalıdır.
    Montaj ve kurulum kalifiye bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.
    Eşleştirilmiş kablodan kablo konumuna IP 66 / IP67
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 16 A
  • Tensiune nominală 400 V
  • Tensiune nominală conductor-împământare 300 V
  • Temperatura de limitare
    -40 ... +80 °C etkilenmemiş
    -15 ... +80 °C taşındı
  • Cicluri de cuplare ≥ 100
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP65 birleştirme durumu
    IP66 birleştirme durumu
    IP67 birleştirme durumu
  • Diametru cablu 9,2 mm
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) Gri
  • RoHS muafiyete uygun
  • Excepţii RoHS 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • stare ELV muafiyete uygun
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII İçermez
  • Substanţe REACH ANEXA XIV İçermez
  • Substanţe REACH SVHC Evet
  • Substanţe REACH SVHC Kurşun
  • Număr ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Propunerea din California 65 de substanțe Evet
  • Propunerea din California 65 de substanțe Kurşun
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 60332-1-2 Alev geciktirme
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 2
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140237087
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar