Order separately the hoods/housings for an IP65 performance.
Contact insert not compatible with 09 10 000 0800 (bulkhead mounted housing, angled)
Detalles
A Han® 1A configuration that only consists of inserts (with or without strain relief, 09 10 000 5300) is an unenclosed connector according to IEC 61984. In this case protection against electric shock must be provided by the installation methods of the user.
Contact inserts must not be coupled or decoupled under electrical load.
Contact inserts must not be powered-up in the un-mated condition.
Características técnicas
Sección de conductor
0.08 ... 0.25 mm²
Corriente nominal
0.5 A
Voltaje nominal
48 V
Tensión de choque nominal
0.8 kV
Nivel de contaminación
3
Características de transmisión
Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
Tasa de bits
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Resistencia de aislamiento
>108 Ω
Temperatura de limitación
-30 ... +90 °C
Ciclos de conexión
≥ 100
Grado de protección según IEC 60529
IP20
Propiedades del material
Material (aislante)
Polyamide (PA)
Color (aislante)
RAL 9005 (jet black)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
Exenciones RoHS
6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
Estado ELV
compliant with exemption
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
Not contained
Sustancias REACH ANNEX XIV
Not contained
Sustancias REACH SVHC
Yes
Sustancias REACH SVHC
Lead
Número ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Sustancias de la California Proposition 65
Yes
Sustancias de la California Proposition 65
Lead
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
IEC 61373 Category 1 Class B
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Please contact your local HARTING subsidiary for further information.