Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Contacts
12
Accessories
11
Кожухи
4
N.º de referencia: 09 10 003 3005
Han 1A-3+PE-c-m shielded
Han 1A-3+PE-c-m shielded

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Macho
Poliamida (PA)
RAL 9005 (negro intenso)
Corriente nominal: ‌10 A
Tamaño: 1 A
Contactos: 3 + apantallamiento
Sección de conductor: 0.14 ... 2.5 mm²
Enclave único
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto 09100033006.
N.º de referencia: 09 10 003 3005
Han 1A-3+PE-c-m shielded
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Contacts
12
Accessories
11
Hoods/Housings
4
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Érintkező vezetők
  • Série Han® 1A
Verzió
  • Lezárási mód Krimpelhető csatlakoztatás
  • Fajta Apa
  • Méret 1 A
  • Árnyékolás Kábelkötegelővel
  • Érintkezők száma 3
  • további érintkezők + árnyékolás
  • PE érintkező Igen
  • Tipo de trava Egykengyeles
  • Részletek
    A krimpelhető érintkezőket, kérjük külön rendelje meg.
    A rögzítő kengyelt külön rendelje meg.
    Az IP65 védelemhez rendeljen külön lengő/rögzített csatlakozóházakat.
  • Részletek
    A kizárólag betéteket tartalmazó (09 10 000 5300 törésgátlóval vagy anélkül) Han® 1A konfiguráció egy védőburkolat nélküli csatlakozó. Ebben az esetben az elektromos áramütéssel szembeni védelmet a felhasználó telepítési módszereivel kell biztosítani.
    A Han® 1A betét a PE érintkező és az árnyékoló elem között nem rendelkezik vezetőképes csatlakozással. Az áramütéssel szembeni védelem a kábelárnyékolás védőföldeléshez (PE) csatlakoztatásával biztosítható.
    Az érintkezőbetétek elektromos terhelés alatt nem csatlakoztathatók vagy választhatók le.
    Az érintkezőbetétek nem összeilleszett helyzetben nem helyezhetők áram alá.
  • Csomag tartalma Az árnyékoló elem a leszállított csomag része
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0,14 ... 2,5 mm²
  • Névleges áramerősség ‌ 10 A
  • Névleges feszültség 400 V
  • Névleges impulzus feszültség 6 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Szigetelés ellenállása >108 Ω
  • Hőmérséklet korlátozás -30 ... +90 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 100
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP20
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Poliamid (PA)
  • Színes (betét) RAL 9005 (jet fekete)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    EN 45545-2 Tűzvédelem a vasúti járműveken
    IEC 61373 1. kategória, B. osztály
    IEC 60664-1
  • Jóváhagyások DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 13,7 g
  • País de origem Németország
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140938304
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522