매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
54
Accessories
12
Pieza de repuesto
3
Insertos
55
Frames
2
품번들: 09 30 016 0301
Han 16B-HBM-DL
Han 16B-HBM-DL

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
Корпус приборный
Размер: 16 B
Низкая конструкция
Две защелки
Поликарбонат (PC), Нержавеющая сталь
Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий
С порошковым покрытием
RAL 7037 (серый)
Материал (уплотнение): NBR
Notes
비교하다
구성자에서 로드
품번들: 09 30 016 0301
Han 16B-HBM-DL
Notes
비교하다
구성자에서 로드
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
54
Accessories
12
Spare Part
3
Inserts
55
Frames
2
제품 상세 정보
Identificación
  • Categoría Hoods / Housings
  • Serie de carcasas/bases Han® B
  • Tipo de carcasa/base Bulkhead mounted housing
  • Tipo Низкая конструкция
Versión
  • Tamaño 16 B
  • Tipo de bloqueo Две защелки
  • Han-Easy Lock® Да
  • Campo de aplicación Стандартные кабельные и блочные кожухи HARTING для промышленного применения
Características técnicas
  • Par de apriete ‌1 Nm Крепежные винты М4
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Для использования в качестве соединителя в соответствии с IEC 61984.
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Fundición de aluminio
  • Superficie (carcasa/base) С порошковым покрытием
  • Color (carcasa/base) RAL 7037 (серый)
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo)
    Поликарбонат (PC)
    Нержавеющая сталь
  • Color (bloqueo) RAL 7037 (серый)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (enclavamientos) V-0
  • RoHS совместим
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Número ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 98 g
  • País de origen Germany
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140045590
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

EPLAN 데이터 포털

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Fire Protection
다운로드 설정
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다