Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 20 87 146 9001 200
Han 16 E UL2237 top entry 2-Lever 2,0m
Han 16 E UL2237 top entry 2-Lever 2,0m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 2 m
Note
Comparați
Număr articol: 20 87 146 9001 200
Han 16 E UL2237 top entry 2-Lever 2,0m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connecteur 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series Han E®
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    Han E® Male
    Hood
  • Connector 2
    Han E® Female
    Hood
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 2 m
  • Number of cores 16
  • Core structure 16x AWG 16
Material properties
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1,761 g
  • Country of origin USA
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140262003
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați