Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
6
Accessories
2
Inserts
45
Frames
2
Артикул: 19 62 810 0546
Han 10EMC/B-HSE-M25 f. SL
Han 10EMC/B-HSE-M25 f. SL

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельный кожух
Размер: 10 B
Высокая конструкция
Одна защелка
Боковой ввод
1x M25
Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий
Без покрытия
Неокрашенный
Примечания
Compare
Load in configurator
Customize
Артикул: 19 62 810 0546
Han 10EMC/B-HSE-M25 f. SL
Примечания
Compare
Load in configurator
Customize
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
6
Accessories
2
Inserts
45
Frames
2
Информация о компоненте
식별
  • 카테고리 후드 / 하우징
  • 후드/하우징 시리즈 Han® EMC/B
  • 후드/하우징 타입 후드
  • 타입 높은 구조
버전
  • 규격 10 B
  • 버전 사이드 엔트리
  • 케이블 항목 수 1
  • 케이블 엔트리 1x M25
  • 잠금 유형 싱글 잠금 레버
  • 응용 분야 보다 높은 EMC 요건을 위한 후드/하우징
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
  • 체결 주기 ≥ 500
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP65
    IP66
  • UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급
    4
    12
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 알루미늄 다이-캐스트
  • 표면 (후드/하우징) 비코팅방식
  • 컬러 (후드/하우징) 비도장
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질 니켈
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 승인규격
    CE
    DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 155.3 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140171824
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare