Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
7
Accessories
9
Spare Part
3
Inserts
6
Frames
4
Objednací číslo: 19 30 210 0292
Han 10B-HMC-asg2-LB-M32
Han 10B-HMC-asg2-LB-M32

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Panelový kryt
Velikost: 10 B
Vysoká konstrukce
Jedna zajišťovací páčka
Polykarbonát (PC), Nerezová ocel
Boční vstup
2x M32
Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek
Práškové lakování
RAL 7037 (prachová šedá)
Materiál (těsnění): NBR
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Objednací číslo: 19 30 210 0292
Han 10B-HMC-asg2-LB-M32
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
7
Accessories
9
Spare Part
3
Inserts
6
Frames
4
Detaily produktu
標識
  • 類別 上殼 / 底座
  • 上殼/底座系列 Han® HMC
  • 上殼/底座類型 表面安裝底座
  • 高結構
版本
  • 尺寸 10 B
  • 版本 邊出線
  • 電纜入口數量 2
  • 出線孔 2x M32
  • 鎖定類型 單鎖扣
  • Han-Easy Lock®
  • 應用領域 用於高插拔次數的特殊上殼和底座
技術參數
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 關於極限溫度的說明 用作符合 IEC 61984 標準的連接器。
  • 插拔次數 ≥ 10,000
  • 關於插拔次數的說明 與其他HMC 組件配套使用的可插拔次數
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65
  • 類型等級符合UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料(上殼/底座) Hliníkový tlakový odlitek
  • 表面(上殼/底座) 粉末塗層
  • 顏色(上殼/底座) RAL 7037(土灰)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(鎖扣)
    聚碳酸酯 (PC)
    不銹鋼
  • 顏色(鎖扣) RAL 7037(土灰)
  • 材料阻燃性等級(鎖扣)符合 UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV 狀態 V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 Neobsahuje
  • REACH 附件XIV 物質 Neobsahuje
  • REACH SVHC 物質 Ano
  • REACH SVHC 物質 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 編號 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • 加州 65 號提案物質 Ano
  • 加州 65 號提案物質
    Nikl
    Naftalen
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危險等級的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
規格和認證
  • 認證 DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 338.75 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140127548
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte