Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 09 00 000 5115
Halb-Verschraubung Pg16-Metall
Halb-Verschraubung Pg16-Metall

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conector glándula
Con junta simple
Notes
Compare
Número de parte: 09 00 000 5115
Halb-Verschraubung Pg16-Metall
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Tipo de accesorio Conector glándula
  • Descripción del accesorio Con junta simple
Características técnicas
  • Tamaño de llave 22
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Tamaño Pg 16
Propiedades del material
  • Material (conectores glándula) Metal
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 13,284 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 84849000
  • GTIN 5713140001886
  • eCl@ss 27.140.807,00
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431
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
EPLAN Data Portal