Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
5
System Cables
1613
Part number: 24 03 004 1220
Ha-VIS eCon 3041BT-AF-P
Ha-VIS eCon 3041BT-AF-P

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Industrial Ethernet Switches
Unmanaged
Fast Ethernet
Nominal voltage: 48, 54
Total number of ports: 5
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
100 Mbit/s (SC-Ports): 1
Operating temperature: -40 ... +70 °C
Notes
Compare
Part number: 24 03 004 1220
Ha-VIS eCon 3041BT-AF-P
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
5
System Cables
1613
Product Details
Bezeichnung
  • Baureihe Ha-VIS eCon 3000
  • Komponente Industrial Ethernet Switches
  • Beschreibung Unmanaged
  • Ethernet-Typ Fast Ethernet
Ausführung
  • Gesamtzahl der Ports 5
  • Befestigung 35 mm DIN rail acc. to EN 60715
  • Switch Technologie Store and Forward
  • Frame-Größe 1.522 kB
  • MAC-Tabellengröße 1k Entries
  • Paketpuffergröße 0.44 Megabit
  • Non blocking Yes
  • Quality of Service Yes
  • Energie Efficient Ethernet Yes
  • Flow Control Off
  • Meldekontakt No
  • PoE Funktionalität Yes
  • Lieferumfang
    Pluggable screw contact for power supply
    Assembly instructions
Anschlussdaten
  • Nennspannung
    48 V DC
    54 V DC
  • zulässige Spannung 44 ... 57 V DC
  • Überspannungsschutz Yes
  • Betriebsstrom
    <1,400 mA @ 48 V DC
    <2,390 mA @ 54 V DC
  • Versorgungsstromkreis SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Einschaltstrom
    <6.4 A @ 48 V DC
    <7.2 A @ 54 V DC
  • Überstromschutz ‌12 A At input
  • Leistungsaufnahme
    <68.2 W @ 48 V DC
    <139.7 W @ 54 V DC
  • Anschlussart Pluggable screw contact
  • Kontaktanzahl 3
  • Leiterquerschnitt 0.08 ... 2.5 mm²
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Verpolschutz Yes
Technische Kennwerte
  • Betriebstemperatur -40 ... +70 °C
  • Lagertemperatur -40 ... +85 °C
  • relative Luftfeuchte
    0 ... 95 % Non-condensing (operation)
    0 ... 95 % Non-condensing (storage/transport)
  • Luftdruck ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Schutzart nach IEC 60529 IP30 mated condition
  • MTBF ≈ 1190,000 h
Ethernet Ports Kupfer
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 4
  • Übertragungsstandard
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • Auto-Negotiation Yes
  • Auto-Polarity Yes
  • Auto-MDI(X) Yes
  • Übertragungsphysik Twisted Pair Cat. 5
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Übertragungslänge 100 m
Ethernet Ports LWL
  • 100 Mbit/s (SC-Ports) 1
  • Übertragungsstandard 100BASE-FX
  • Faserart Singlemode
  • Anschlussart
    SC duplex
    Female
  • Übertragungsphysik FO
  • Wellenlänge 1,310 nm
  • Datenrate ‌ 100 Mbit/s
  • Übertragungslänge 15 km
  • Ausgangsleistung -15 ... -8 dBm
  • Eingangsleistung -34
Ethernet Ports PoE
  • Ethernet Ports PoE 4
  • PoE-Typ PSE
  • unterstützter PoE Modus Alternativa A
  • IEEE Standards IEEE 802.3af IEEE 802.3at
  • Versorgungsspannung PSE
    48 V DC
    54 V DC
  • Ausgangsleistung PSE gesamt
    ≤ 61,6 W
    ≤ 136,8 W
  • Ausgangsleistung PSE pro Port
    ≤ 15,4 W
    ≤ 34,2 W
  • Strom pro Port
    ≤ 375 mA
    ≤ 638 mA
  • Unterstützte Verkabelung Consulte a IEEE 802.3at, seção 33.1.4
  • Pinout Alternativa A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse
    Aluminium (anodised)
    Steel sheet (powder-coated)
  • Länge 107.5 mm
  • Breite 25 mm
  • Höhe 142 mm
  • RoHS compliant
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe Yes
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen
    EN 55022 Características de interferência de rádio
    EN 61000-4-2 Descarga eletrostática (ESD)
    EN 61000-4-3 Campo eletromagnético
    EN 61000-4-4 Transientes rápidos (transitório)
    EN 61000-4-5 Tensões de surto
    EN 61000-4-6 interferências conduzidas
    EN 61000-6-4 norma de emissões
    IEC 60068-2-6 Vibração (senoidal)
    IEEE 802.3
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Zulassungen
    CE
    DNV GL
  • FCC Yes
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 486 g
  • Ursprungsland Germany
  • europäische Zolltarifnummer 85176200
  • GTIN 5713140147850
  • eCl@ss 19170130 Network switch (general application)
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare