Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
4
系統電纜
1668
Cikkszám: 24 03 104 1120
Ha-VIS eCon 3041BT-AD-PP
Ha-VIS eCon 3041BT-AD-PP

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Industrial Ethernet Switches
Unmanaged
Fast Ethernet
Nominal voltage: 24 V DC
Total number of ports: 5
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
100 Mbit/s (SC-Ports): 1
Operating temperature: -40 ... +70 °C
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 24 03 104 1120
Ha-VIS eCon 3041BT-AD-PP
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
4
System Cables
1668
Termékleírás
Identification
  • Series Ha-VIS eCon 3000
  • Element Industrial Ethernet Switches
  • Specification Unmanaged
  • Type of Ethernet Fast Ethernet
Version
  • Total number of ports 5
  • Fixing 35 mm DIN rail acc. to EN 60715
  • Switching technology Store and Forward
  • Frame size 1.522 kB
  • MAC table size 1k Entries
  • Packet buffer size 0.44 Megabit
  • Non blocking Yes
  • Quality of service Yes
  • Energie Efficient Ethernet Yes
  • Flow control Off
  • Signal contact No
  • PoE functionality Yes
  • PoE with integrated DC-DC converter Yes
  • Pack contents
    Pluggable screw contact for power supply
    Assembly instructions
Termination data
  • Nominal voltage 24 V DC
  • Permissible voltage 18 ... 60 V DC
  • Surge protection Yes
  • Operating current
    <5,810 mA @ 24 V DC
    <2,900 mA @ 48 V DC
  • Supply circuit SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Starting current <1.6 A @ 24 V DC
  • Overcurrent protection ‌12 A Na vstupu
  • Power consumption <139,5 W @ 24 V DC
  • Termination method Zásuvný šroubovací kontakt
  • Number of contacts 3
  • Conductor cross-section 0.08 ... 2.5 mm²
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Reverse polarity protection Ano
Technical characteristics
  • Operating temperature -40 ... +70 °C
  • Storage temperature -40 ... +85 °C
  • Relative humidity
    0 ... 95 % Non-condensing (operation)
    0 ... 95 % Non-condensing (storage/transport)
  • Air pressure ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP30 mated condition
  • MTBF ≈ 820,000 h
Ethernet ports copper
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 4
  • Transmission standard
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • Auto-negotiation Yes
  • Auto-polarity Yes
  • Auto-MDI(X) Yes
  • Transmission physics Twisted Pair Cat. 5
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Transmission length 100 m
Ethernet ports fibre
  • 100 Mbit/s (SC-Ports) 1
  • Transmission standard 100BASE-FX
  • Fiber Multimode
  • Termination method
    SC duplex
    Female
  • Transmission physics FO
  • Wavelength 1,310 nm
Ethernet ports PoE
  • Ethernet ports PoE 4
  • Type of PoE PSE
  • Supported PoE mode Alternativa A
  • IEEE Standards IEEE 802.3af IEEE 802.3at
  • Power supply (PSE) 24 V DC
  • Total output power (PSE)
    ≤ 61,6 W
    ≤ 136,8 W
  • Output power (PSE) per port
    ≤ 15,4 W
    ≤ 34,2 W
  • Current per port
    ≤ 375 mA
    ≤ 638 mA
  • Supported cabling Viz IEEE 802.3at, část 33.1.4
  • Pinout Alternativa A, MDI-X (1/2 = V–, 3/6 = V+)
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Hliník (eloxovaný)
    Ocelový plech (práškově lakovaný)
  • Length 107,5 mm
  • Width 60 mm
  • Height 142 mm
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV substances Neobsahuje
  • REACH SVHC substances Neobsahuje
  • California Proposition 65 substances Ano
  • California Proposition 65 substances Nikl
Specifications and approvals
  • Specifications
    EN 55022 Charakteristika rádiového rušení
    EN 61000-4-2 Elektrostatický výboj (ESD)
    EN 61000-4-3 Elektromagnetické pole
    EN 61000-4-4 Rychlé elektrické přechodné jevy / skupiny impulzů
    EN 61000-4-5 Rázové napětí
    EN 61000-4-6 Rušení šířené vedením
    EN 61000-6-4 Emisní standard
    IEC 60068-2-6 Vibrace (sinusové)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Approvals
    CE
    DNV GL
  • FCC Yes
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 838 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85176200
  • GTIN 5713140804579
  • eCl@ss 19170130 Network switch (general application)
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás