Matching Products
Matching Products NEW
部品番号: 33 04 211 0020 002
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 2m
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 2m

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
ケーブルアセンブリ
両端組立て済み
FOケーブル
マルチモード
ケーブル長さ: 2 m
ノート
Compare
部品番号: 33 04 211 0020 002
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 2m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
製品詳細
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri Expanded beam
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1 Expanded beam
  • Konnektör 2 Expanded beam
  • Kablo tipi FO kablo
  • Kablonun açıklaması Çok modlu
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 2 m
  • Fiber sayısı 4
  • Fiber türü 4G50/125 OM3
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +85 °C
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP68
  • Kablo Çapı 5,5 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Alüminyum
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) RAL 1021 (kolza sarısı)
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 300 g
  • Menşei ülkesi Letonya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85447000
  • GTIN 5713140802049
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare