Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: 33 02 111 0200 001
FO CABLE ASSY-20M-1xSCRJ MM POF
FO CABLE ASSY-20M-1xSCRJ MM POF

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельные сборки
Предварительно собран с одной стороны
Оптоволоконный кабель
Многомодовый
Длина кабеля: 20 m
Примечания
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Артикул: 33 02 111 0200 001
FO CABLE ASSY-20M-1xSCRJ MM POF
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1 SCRJ duplex POF
  • Tipo de cable Cable de fibra óptica
  • Descripción del cable Multimodo
Versión
  • Longitud de cable 20 m
  • Estructura de núcleo 980 / 1000 µm
Características técnicas
  • Diámetro de cable 8 mm
Propiedades del material
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85447000
  • GTIN 5713140150058
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare