Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 33 53 211 0100 002
FO CABLE ASSY-10M-2xPP Metal SCRJ MM POF
FO CABLE ASSY-10M-2xPP Metal SCRJ MM POF

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
FO kábel
Multimódusú
Kábelhossz: 10 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 53 211 0100 002
FO CABLE ASSY-10M-2xPP Metal SCRJ MM POF
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série Han® PushPull (V14)
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1
    Han® PushPull (V14) Metal
    SCRJ duplex POF
  • Conector 2
    Han® PushPull (V14) Metal
    SCRJ duplex POF
  • Tipo de cabo Cabo FO
  • Descrição do cabo Multimodo
Versão
  • Comprimento do cabo 10 m
  • Estrutura central 980 / 1000 µm
Características técnicas
  • Diâmetro do cabo 8 mm
Propriedades do material
  • RoHS compliant
  • Status ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Substâncias REACH SVHC Not contained
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Not contained
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14)
  • PROFINET Yes
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 736 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140244528
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás