Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Accessories
5
Device side / Panel feed through
1
Parça numarası: 33 61 431 0050 004
FO CA PP2-SCdx, 9µ, G657A1, PUR, 5m
FO CA PP2-SCdx, 9µ, G657A1, PUR, 5m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
FO kablo
Tekli mod, Çoklu kalıplanmış
Kablo uzunluğu: 5 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 33 61 431 0050 004
FO CA PP2-SCdx, 9µ, G657A1, PUR, 5m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Accessories
5
Partea spre aparat / Trecere prin panou
1
Ürün detayları
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 HARTING PushPull (V4)
  • 식별 Industrial Fibre Optic
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1 HARTING PushPull (V4)
  • 커넥터 2 SC 듀플렉스
  • 케이블 유형 FO 케이블
  • 케이블 설명
    싱글모드
    오버몰딩
버전
  • 케이블 길이 5 m
  • 코어 구조 9 / 125 µm
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +85 °C
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP68
  • 케이블 직경 6.5 mm
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) Termoplásticos
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 No incluido
  • REACH ANNEX XIV 물질 No incluido
  • REACH SVHC 물질 No incluido
  • 캘리포니아 법령 65 물질 No incluido
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 205.5 g
  • 원산지 체코
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140272569
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın