Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 33 61 431 0250 002
FO CA PP2-LCdx, 50µ, OM3, PUR, 25m
FO CA PP2-LCdx, 50µ, OM3, PUR, 25m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
FO cable
Multimode, Overmoulded
Cable length: 25 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 61 431 0250 002
FO CA PP2-LCdx, 50µ, OM3, PUR, 25m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat HARTING PushPull (V4)
  • Azonosítás Industrial Fibre Optic
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó HARTING PushPull (V4)
  • 2. csatlakozó LC duplex
  • Kábeltípus FO kábel
  • A kábel leírása
    Multimódusú
    Fröccsöntött
Verzió
  • Kábelhossz 25 m
  • Magfelépítés 50 / 125 µm
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP68
  • Kábel átmérője 6,5 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Hőre lágyuló műanyag
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Antimon-trioxid
    Ólom
    Nikkel
    Naftalin
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61076-3-106 4. változat (V4)
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 860 g
  • Származási ország Csehország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140271333
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás