myHARTING Login
Конфигураторы
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Загрузить каталоги
Загрузить чертежи ePLAN
Загрузить чертежи Zuken E3series
Канал HARTING на YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Добавить в Избранное
Удалить из списка избранных компонентов
Matching Products
Matching Products
НОВИНКА
Device side / Panel feed through
9
данные отсутствуют
eShop
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
...
Data
光ファイバー システムケーブル
33 01 241 0300 027
Артикул: 33 01 241 0300 027
FO CA LCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 30.0m
Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.
Properties Overview
Кабельные сборки
Предварительно собран с обеих сторон
Оптоволоконный кабель
Многомодовый
Длина кабеля: 30 m
Примечания
Compare
Артикул: 33 01 241 0300 027
FO CA LCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 30.0m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Добавить в Избранное
Удалить из списка избранных компонентов
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
НОВИНКА
Device side / Panel feed through
9
данные отсутствуют
Обзор
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Информация о компоненте
Part List
Part list details
Type de c�ble
FO 50/125 IV(ZN)HH
Connecteur 1
LCdx MM
Connecteur 2
LCdx MM
식별
카테고리
시스템 케이블링
요소
케이블 어셈블리
사양
양방향 사전조립형
커넥터 1
LC duplex
커넥터 2
LC duplex
케이블 유형
FO 케이블
케이블 설명
다중모드
버전
케이블 길이
30 m
섬유 개수
2
섬유 유형
2G50/125 OM3
기술적 특성
케이블 직경
5.17 mm
자재 특성
컬러 (케이블)
밝은 청색
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
Yes
REACH SVHC 물질
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
ECHA SCIP 넘버
8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
캘리포니아 법령 65 물질
no
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
1 g
원산지
라트비아
유럽 관세 번호
85447000
GTIN
5713140149830
eCl@ss
27,061,003.00
UNSPSC 24.0
43223326
Downloads
Документация для загрузки
Documentation
Data Sheet
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
PDF (Spanish_MX)
PDF (Датский)
PDF (Немецкий)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Чешский)
PDF (Испанский)
PDF (Французский)
PDF (Итальянский)
PDF (Английский)
PDF (Венгерский)
PDF (Корейский)
PDF (Японский)
PDF (Польский)
PDF (Нидерландский)
PDF (Русский)
PDF (Шведский)
PDF (Румынский)
PDF (Турецкий)
PDF (Китайский упрощенный)
PDF (Трад. китайский)
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
PDF
CGM
DXF
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
PDF (Английский)
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
STEP
JT
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Закрыть
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare