myHARTING Login
Configuradores
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
Descargar / ordenar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
Add to Wishlist
Eliminar de la lista de deseos
Matching Products
Matching Products
NUEVO
sin datos disponibles
eShop
...
Varios
Conectores de cable y cableados
61 06 003 0549 00
Número de parte: 61 06 003 0549 00
F-CY-JZ 4G1,5qmm
La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Properties Overview
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite, Retardante de llama
4G 1.5 mm²
PVC
Notes
Compare
Número de parte: 61 06 003 0549 00
F-CY-JZ 4G1,5qmm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Eliminar de la lista de deseos
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NUEVO
sin datos disponibles
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Detalles del producto
Identificación
Categoría
Sistema de cableado
Elemento
Cables a granel
Especificaciones
No ensamblado
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Descripción del cable
Resistente al aceite
Retardante de llama
Versión
Número de núcleos
4
Estructura de núcleo
4G 1.5 mm²
Blindaje
Blindado
Características técnicas
Voltaje nominal conductor-tierra
300 V
Voltaje nominal conductor-conductor
500 V
Voltaje de choque nominal
8 kV
Temperatura de limitación
-40 ... +80 °C no desplazado
-10 ... +80 °C movido
Diámetro de cable
8,3 mm
Tipo de blindaje
Trenzado: núcleos de cobre estañado (85 % de cobertura)
Voltaje de prueba U
r.m.s.
4 kV Cable / cable
2 kV Cable / blindaje
Atenuación de acoplamiento a 20 °C / 30 MHz
250 mΩ/m
Propiedades del material
Material (cable)
PVC
Color (cable)
RAL 7001 (gris plata)
Especificaciones y homologaciones
Certificaciones
CE
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
116,9 g
Peso neto
126 g/m
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85444995
eCl@ss
27.061.801,00
ETIM
EC003249
UNSPSC 24.0
26121609
Downloads
Paquete del conector
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Cerrar
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare