Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 88 720 0006 0300
Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 3,0m
Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 3,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite, Sin halógenos, Exento de silicona
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 88 720 0006 0300
Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 3,0m
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
  • Specification Premontado por ambos lados
  • Connector 1 LP 14 polos
  • Connector 2
    M16
    Hembra
    12 polos
  • Type of cable Cable de cobre (redondo)
  • Description of the cable
    Resistente al aceite
    Sin halógenos
    Exento de silicona
  • Features
    Muy flexible
    Cadena de arrastre compatible
Version
  • Cable length 3 m
  • Core structure 6x 2x 0,25 mm²
  • Field of application para conexión de codificador
Termination data
  • Nominal voltage 60 V DC
Technical characteristics
  • Limiting temperature
    -20 ... +80 °C no desplazado
    -20 ... +80 °C movido
Material properties
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Colour (cable) Gris
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60332-1 Retardo de llama
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Alemania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140275362
  • eCl@ss 27060307 Bus cable
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600