Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
3
Osa number: 33 01 441 0100 024
FO CA LCdx-2xST 50/125 OM3, 10.0m
FO CA LCdx-2xST 50/125 OM3, 10.0m

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
FO cable
Multimode
Cable length: 10 m
Notes
Compare
Osa number: 33 01 441 0100 024
FO CA LCdx-2xST 50/125 OM3, 10.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
3
toote detailid
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Steckverbinder 2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1 LC duplex
  • Kontaktdon 2 2x ST
  • Kabeltyp FO-kabel
  • Kabelbeskrivning Multimode
Version
  • Kabellängd 10 m
  • Antal fiber 2
  • Fiber typ 2G50/125 OM3
Tekniska egenskaper
  • Kabeldiameter 5.17 mm
Materialprestanda
  • Färg (kabel) Ljusblå
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Lettland
  • Tariffnummer europeisk tull 85447000
  • GTIN 5713140270800
  • eCl@ss 27.061.003,00
  • UNSPSC 24.0 43223326
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Further Documents
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare