Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
167
Osanumero: 09 48 888 8579 300
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A green 30m
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A green 30m

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on both sides, Cable length: 30 m
Notes
Compare
Osanumero: 09 48 888 8579 300
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A green 30m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
167
tuotteen yksityiskohdat
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ RJ45
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • コネクタ 2
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 30 m
  • 芯数 8
  • 芯線構造 4x 2 ツイストペア
  • ロックタイプ PushPull
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • ループ抵抗 ‌ 290 Ω/km
  • 使用温度範囲
    -25 ... +60 °C 固定
    ‌0 ... +50 °C 変動
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP20
  • 絶縁抵抗 @ 20℃ ≥ 5,000 MΩ x km
  • インピーダンス @ 100 MHz ‌100 Ω ±3 %
材質
  • 材質 (ケーブル) FRNC (LSZH)
  • カラー(ケーブル)
仕様および認証
  • 仕様
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    TIA/EIA 568-C.2
    IEC 60332-3-24
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 1,100 g
  • 原産国 ラトビア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140257337
  • eCl@ss 27,060,308.00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare