Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
5
N.º de referencia: 09 66 256 6613
DSUB SV FE SSDPANG73-254 15PPL2GCSLK4-HT
DSUB SV FE SSDPANG73-254 15PPL2GCSLK4-HT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌6.5 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 2
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PCT), Carcasa: acero, niquelado
Gris
Contactos: 15
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 66 256 6613
DSUB SV FE SSDPANG73-254 15PPL2GCSLK4-HT
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
5
Detalles del producto
Название
  • Категория Соединители
  • Серия D-Sub
  • Название Стандарт
  • Элемент Соединитель
  • Описание контактов
    Штампованный
    Угловой
Версия
  • Метод подключения Соединение методом пайки оплавлением припоя (THR)
  • Тип Розетка
  • Размер D-Sub 2
  • Тип соединения От материнской к дочерней плате
  • Число контактов 15
  • Длина подключения 2,9 mm
  • Крепление печатной платы С фиксаторами для платы
  • Тип блокировки Крепежный фланец с резьбовым фиксатором 4-40 UNC
Технические характеристики
  • Расстояние между рядами 2,54 mm
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2,74 mm
  • Номинальный ток ‌ 6,5 A
  • Расстояние между проводниками ≥ 1 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 1 mm
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 10 mΩ
  • Момент затяжки ≤0,4 Nm Tornillo de bloqueo
  • Предельная температура -55 ... +125 °C (при пайке волной припоя не выше+240 °C в течение 15 с)
  • Усилие вставки ≤ 50 N
  • Усилие расстыковки
    ≥ 4,5 N
    ≤ 33 N
  • Уровень исполнения
    2
    según CECC 75301-802
  • Циклы стыковки ≥ 250
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Изоляционная группа II (400 ≤ CTI < 600)
  • Толщина печатной платы ≥1,6 mm
  • Монтажная высота ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging Negativa
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка)
    Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PCT)
    Carcasa: acero, niquelado
  • Цвет (контактная вставка) Gris
  • Материал (контакты) Aleación de cobre
  • Поверхность (контакты) Metal noble sobre Ni
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Исключения из RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Состояние ВЭА conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH No incluido
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH No incluido
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Plomo
  • Номер ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Plomo
    Níquel
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • Спецификации DIN 41652
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 100
  • Вес нетто 12,67 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140082816
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar