Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
2
Osanumero: 09 67 015 0333
кожух 15к.метал.
кожух 15к.метал.

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Shell housing, incl. grommet set halves, Size: D-Sub 2, Knurled screw, Thread 4-40 UNC, Side entry, 1x, Material (hood/housing): Metal
Notes
Compare
Free Sample
Osanumero: 09 67 015 0333
кожух 15к.метал.
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
2
tuotteen yksityiskohdat
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serier D-Sub
  • Type af kappe/hus stikhus
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus Dækslet kan skrues på
Version
  • Størrelse D-Sub 2
  • Version Sideindføring
  • Antal kabelindgange 1
  • Kabelindføring 1x
  • Kabelfastgørelse Kabelgennemføring
  • Låsetype Riflet skrue Gevind 4-40 UNC
  • 2 dele Ja
  • Kan skilles ad Ja
  • Pakkens indhold inkl. halvdele til gennemføringssæt
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment
    ‌0,4 Nm dækselskrue
    ‌0,4 Nm Låseskrue
  • Omgivelsestemperatur -40 ... +120 °C
  • Kabeldiameter 4 ... 10,2 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Metal
  • Længde 41,1 mm
  • Bredde 40,5 mm
  • Højde 15,5 mm
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Nettovægt 47,35 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140090156
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Type Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare