Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
5
Tools
3
Număr articol: 09 67 000 8157
DSUB-ME-CR-KON AWG20-24;AFS3;L10.000
DSUB-ME-CR-KON AWG20-24;AFS3;L10.000

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Contact crimpat
Tată
Aliaj de cupru
Secţiunea transversală a conductorului: 0.25 ... 0.52 mm²
AWG 24 ... AWG 20
Note
Comparați
Mostră gratuită
Număr articol: 09 67 000 8157
DSUB-ME-CR-KON AWG20-24;AFS3;L10.000
Note
Comparați
Mostră gratuită
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
5
Tools
3
Detalii produs
標識
  • 類別 插針
  • 系列 D-Sub
  • 標識 標準
  • 插針類型 壓接針
版本
  • 接線方式 壓接針
  • 公母類型 公頭
  • 製造過程 沖壓針
  • 包裝內容
    每卷10000個
    左展開
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 0.25 ... 0.52 mm²
  • 導體截面積 (AWG) AWG 24 ... AWG 20
  • 線蕊外徑 ≤1.52 mm
  • 接觸電阻 ≤ 10 mΩ
  • 剝線長度 2.5 ... 3 mm
  • 性能等級 3
材料特性
  • 材料(插針) 銅合金
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 3,000 g
  • 原產國 捷克
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140087026
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați