Productos combinables
Productos combinables NEW
Tools
3
Part Number: 09 69 181 5141
D SUB
D SUB

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Coaxial contact, Straight, Turned, for cables RG 178 BU, 196 AU, 404 U, Female, Copper alloy, PBFE / PBTP / PI, Gold plated, Impedance: 50Ω
Notes
Comparar
Muestra gratuita
Part Number: 09 69 181 5141
D SUB
Notes
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Tools
3
Detalhes do produto
Identifiering
  • Kategori Kontakter
  • Serie D-Sub
  • Identifiering Mixed
  • Kontakttyp Koaxialkontakt
  • Kontaktbeskrivning
    Rak
    till kablar RG 178 BU, 196 AU, 404 U
  • Funktioner Yttre hylsa: krimpning i verktygets hålighet C
Version
  • Förbindningsmetod Lödterminering
  • Förbindningsmetod Löd-/krimpterminering
  • Kön Hona
  • Tillverkningsprocess Svarvade kontakter
Tekniska egenskaper
  • Märkström ≤ 2 A
  • Isoleringsmotstånd >109 Ω
  • Kontaktmotstånd
    ‌2,7 mΩ till invändig kontaktpressback
    ‌2,7 mΩ till yttre hylsa
  • Impedans koaxial 50 Ω
  • Avskalningslängd
    3 mm till invändig kontaktpressback
    5 mm Skärmning
    9,5 mm kabeljack
  • Begränsande temperatur -55 ... +135 °C
  • Isättningskraft ≤ 7 N
  • Urtagningskraft ≤ 7 N
  • Prestandanivå
    NM 30 (S4)
    1
  • Matningscykler ≥ 500
  • Testspänning Ur.m.s. 0.75 kV @ 50 Hz
  • Frekvens 0 ... 2 GHz
Materialprestanda
  • Material (kontakter)
    Kopparlegering
    PBFE / PBTP / PI
  • Yta (kontakter) Ädelmetall över Ni
  • Skikttjocklek ≥ 0,76 µm
  • Skikttjocklek ≥ 30 µinch
  • Material (låsning) Kopparlegering
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag
    6.a-I: Bly som legeringselement i stål avsett för maskinbearbetning, högst 0,35 viktprocent
    6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 20
  • Nettovikt 2,135 g
  • Ursprungsland Tjeckien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140096660
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar