Matching Products
Matching Products NUEVO
Accessories
3
Número de parte: 09 03 000 9961
DIN-Signal C/R shroud screw fix 10.70
DIN-Signal C/R shroud screw fix 10.70

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Envoltura de contacto
para conectores hembra tipo C, para conectores macho tipo R
Termoplástico
RAL 7032 (gris guijarro)
Notes
Compare
Free Sample
Número de parte: 09 03 000 9961
DIN-Signal C/R shroud screw fix 10.70
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Accessories
3
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie DIN 41612
  • Tipo de accesorio Envoltura de contacto
  • Descripción del accesorio
    para conectores hembra tipo C
    para conectores macho tipo R
Versión
  • Longitud de terminación
    17 mm
    20 mm
  • Fijación Fijación de tornillo
Características técnicas
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosor de placa de circuitos impresos
    ‌1,8 mm ±0,5 ‌
    ‌4,8 mm ±0,5 ‌
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Termoplástico
  • Color (accesorios) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
Especificaciones y homologaciones
  • Clasificación para el sector ferroviario F1/I2 según NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 6,01 g
  • País de origen Vietnam
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140004405
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare