Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
11
Tools
9
Accessories
2
N.º de referencia: 09 27 132 6954
DIN-Signal 2Q032MP-5,0C1-2-V2
DIN-Signal 2Q032MP-5,0C1-2-V2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de introducción a presión
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 32
Recto
Aleación de cobre
Au sobre Pd/Ni sobre Ni, Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 09 27 132 6954
DIN-Signal 2Q032MP-5,0C1-2-V2
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
11
Tools
9
Accessories
2
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Connectors
  • Řada DIN 41612
  • Identifikace Type 2Q
  • Prvek Male konektor
  • Popis kontaktu Přímé provedení
Verze
  • Způsob připojení Press-in termination
  • Typ připojení
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Počet kontaktů 32
  • Konfigurace kontaktů Rows a and b, positions 1, 2, ... , 15, 16
  • Předsunutý kontakt na pozici
    a1
    a16
  • Délka zakončení 5 mm
  • Kódování Coding with loss of contacts
  • Upevnění PCB With fixing flange
Technické vlastnosti
  • Řady kontaktů 2
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2.54 mm
  • Rozteč kontaktů (na čelní straně) 2.54 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 2 A
  • Jmenovitý proud Corrente nominal medida a 20 °C, veja a curva de diminuição de capacidade para detalhes
  • Vzdušná vzdálenost ≥ 1.2 mm
  • Délka povrchových cest ≥ 1.2 mm
  • Izolační odpor >1012 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
  • Mezní teplota -40 ... +105 °C upper limiting temperature limited by the pcb
  • Připojovací síla ≤ 30 N
  • Odpojovací síla ≤ 20 N
  • Úroveň vlastností
    2
    conforme IEC 60603-2
  • Spojovací cykly ≥ 400
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Tloušťka PCB ≥1.6 mm
  • Hot plugging Não
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro
  • Barva (vložka) RAL 7032 (cinza-seixo)
  • Materiál (kontakty) Liga de cobre
  • Povrch (kontaktů)
    Au sobre Pd/Ni sobre Ni
    Ni Lado da terminação
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • ELV status conformidade
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Não contido
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Não contido
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Não contido
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 60603-2 (complementar)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Drážní klasifikace F4/I3 conforme NFF 16-101/102
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • GTIN 5713140196506
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar