Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Accessories
3
Număr articol: 09 23 000 9968
DIN-Signal 2C/2R shroud screwfix 5.10
DIN-Signal 2C/2R shroud screwfix 5.10

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Teacă pin
pentru conectori mamă tip 2C, pentru conectori tată tip 2R
Termoplastic
RAL 7032 (gri pietriş)
Note
Comparați
Mostră gratuită
Număr articol: 09 23 000 9968
DIN-Signal 2C/2R shroud screwfix 5.10
Note
Comparați
Mostră gratuită
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Accessories
3
Detalii produs
Identification
  • Category 액세서리
  • Series DIN 41612
  • Type of accessory 핀 덮개
  • Description of the accessory
    암형 커넥터 타입 2C 지원
    수형 커넥터 타입 2R 지원
Version
  • Termination length
    13 mm
    16.2 mm
    17 mm
  • Fixing 나사 고정
Technical characteristics
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness
    ‌3.4 mm ±0.5 ‌
    ‌6.6 mm ±0.5 ‌
    ‌7.4 mm ±0.5 ‌
Material properties
  • Material (accessories) 열가소성 수지
  • Colour (accessories) RAL 7032 (페블 그레이)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV status 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances no
  • REACH ANNEX XIV substances no
  • REACH SVHC substances no
  • California Proposition 65 substances Yes
Specifications and approvals
  • Railway classification F1/I2 NFF 16-101/102 규격에 따라
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 3.5 g
  • Country of origin 베트남
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140041387
  • eCl@ss 27,440,292.00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați