Matching Products
Matching Products NEW
Tools
4
Accessories
5
Osa number: 09 23 000 9959
DIN-Signal 2C/2R shroud press-in 4.30
DIN-Signal 2C/2R shroud press-in 4.30

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Pin shroud
for female connectors type 2C, for male connectors type 2R
Thermoplastic
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
Free Sample
Osa number: 09 23 000 9959
DIN-Signal 2C/2R shroud press-in 4.30
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
4
Accessories
5
toote detailid
식별
  • 카테고리 액세서리
  • 제품 시리즈 DIN 41612
  • 액세서리 유형 핀 덮개
  • 액세서리 설명
    암형 커넥터 타입 2C 지원
    수형 커넥터 타입 2R 지원
버전
  • 터미네이션 길이
    13 mm
    16.2 mm
    17 mm
  • 고정 압입 고정
기술적 특성
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 두께
    ‌4.2 mm ±0.5 ‌
    ‌7.4 mm ±0.5 ‌
    ‌8.2 mm ±0.5 ‌
자재 특성
  • 재료 (액세서리) 열가소성 수지
  • 색상 (액세서리) RAL 7032 (페블 그레이)
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
상세명세 및 승인
  • 철도 종류 F1/I2 NFF 16-101/102 규격에 따라
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 2.9 g
  • 원산지 베트남
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140041295
  • eCl@ss 27,440,292.00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Further Documents
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare