Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 06 001 9902
DIN-Power retaining frame
DIN-Power retaining frame

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bastidor
Con 2 bases de enchufe de contacto y terminación de puesta a tierra
Metálicos
Metálico
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 06 001 9902
DIN-Power retaining frame
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
  • Categoría Accesorios
  • Serie DIN 41612
  • Tipo de accesorio Bastidor
  • Descripción del accesorio Con 2 bases de enchufe de contacto y terminación de puesta a tierra
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Metálicos
  • Color (accesorios) Metálico
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.a) / 6.a)-I: Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado y acero galvanizado que contengan hasta un 0,35 % de su peso en plomo. / Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado que contenga hasta un 0,35 % de su peso en plomo y en componentes de acero galvanizado en caliente por procedimiento discontinuo que contengan hasta un 0,2 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 10,1 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140010413
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar