Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
N.º de referencia: 09 06 900 9909
RASTELEMENT BL 15MM,METALLISIERT
fixing bracket BL 15mm,metallised

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Abrazaderas de fijación B
para conectores macho, para racks de 19" según DIN EN 60297, Fijación sencilla, Apto para base D 20/2 y D 20/4 metalizada, Sin tuerca, Izquierda
Plástico, metalizado
Metálico
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 06 900 9909
RASTELEMENT BL 15MM,METALLISIERT
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
Detalles del producto
Название
  • Категория Аксессуары
  • Серия DIN 41612
  • Тип аксессуара Крепежные кронштейны B
  • Описание аксессуаров
    для вилки
    для стоек 19in в соответствии с DIN EN 60297
    Одно крепление
    Подходит для металлизированных блокчных кожухов D 20/2 и D 20/4
    без гайки
    Левый
Свойства материала
  • Материал (аксессуары) Металлизированный пластик
  • Цвет (аксессуары) Металлический
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Никель
Спецификации и допуски
  • Классификация для железных дорог F1/I2 в соответствии с NFF 16-101/102
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 100
  • Вес нетто 1,83 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140014572
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar