Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Accessories
1
Artikelnummer: 09 67 015 0335
D Sub side entry metal hood 15 pole
D Sub side entry metal hood 15 pole

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Schalengehäuse
Deckel verschraubbar
Baugröße: D-Sub 2
mit kurzen Verriegelungsschrauben Gewinde M3
seitlicher Kabeleingang
1x
Werkstoff Gehäuse: Metall
Schutzart: IP30
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 67 015 0335
D Sub side entry metal hood 15 pole
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Accessories
1
Produktdetails
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie D-Sub
  • Tipo di custodia Custodia
  • Descrizione delle custodie Il coperchio può essere avvitato
Versione
  • Taglia D-Sub 2
  • Versione Uscita laterale
  • Numero di ingressi per cavi 1
  • Uscita cavo metrica 1x
  • Fissaggio cavo
    Pressacavo
    Tensione dei cavi ≤ 6,5 mm
  • Tipi di aggancio Con viti di aggancio corte. Filettatura M3
  • 2 parti Si
  • Separabile Si
Dettagli tecnici
  • Coppia di serraggio
    ‌0,4 Nm Aggancio a vite
    ‌0,4 Nm vite coperchio
    ‌0,4 Nm Vite pressacavo
  • Temperatura ambiente -35 ... +100 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP30
  • Diametro del cavo 3 ... 12,5 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Metallo
  • Lunghezza 41 mm
  • Larghezza 40,3 mm
  • Altezza 15,4 mm
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS
    6 a)-I: Piombo come elemento di lega nell’acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso
    6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 57 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140090170
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen