Accessoires
Filters
  • Grootte
    Select a value Reset filter
    • 10 B
      13
    • 16 B
      13
    • 24 B
      12
    • 6 B
      12
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20
      8
    • IP65 / IP67
      16
  • Kabelingang
    Select a value Reset filter
    • 1x M25
      1
    • 1x M32
      3
  • Serie
    Select a value Reset filter
    • Han-Modular®
      34
  • Materiaal (kap/behuizing)
    Select a value Reset filter
    • Aluminium gegoten
      16
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
    Select a value Reset filter
    • 0,5 ... 2,5 mm² PE (signaalzijde)
      8
    • 1 ... 10 mm² PE (vermogenszijde)
      8
    • 6 mm²
      1
    • Het gebruik van ferrules wordt aanbevolen, de doorsnede van de geleider van 10 mm² alleen met het krimpgereedschap voor ferrules 09 99 000 0374.
      8
58 products (of 58)
1/2
Compare
0
Sorteren op
Filters
0