Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 09 45 870 0002
Color clip RJ45 dl-bt grey
Color clip RJ45 dl-bt grey

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Clip de color
para codificar mediante colores el conector HARTING DualBoot RJ45
Termoplástico
Gris
Notes
Compare
Número de parte: 09 45 870 0002
Color clip RJ45 dl-bt grey
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie RJ45
  • Identificación HARTING DualBoot RJ45
  • Tipo de accesorio Clip de color
  • Descripción del accesorio para codificar mediante colores el conector HARTING DualBoot RJ45
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Termoplástico
  • Color (accesorios) Gris
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 0,207 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 39269097
  • GTIN 5713140064898
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400