Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 19 62 000 5097
Acces. Special Cable Clamp EMC M40
Acces. Special Cable Clamp EMC M40

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Prensaestopa
Versión EMC
M40
Rango de sujeción: 17 ... 20.5 mm
Diámetro de blindaje: 15 ... 20 mm
Material (prensaestopas): Metálicos
IP68
Tamaño de llave: 43
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 62 000 5097
Acces. Special Cable Clamp EMC M40
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Tipo de accesorio Prensaestopa
  • Descripción del accesorio Versión EMC
Características técnicas
  • Tamaño de llave 43
  • Temperatura de limitación -40 ... +130 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP68
  • Tamaño M40
  • Rango de sujeción 17 ... 20,5 mm
  • Diámetro de blindaje 15 ... 20 mm
  • Anchura de una esquina a otra 47,3 mm
Propiedades del material
  • Material (prensaestopas) Metálicos
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
    Plomo
    2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 149,7 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 74122000
  • GTIN 5713140132252
  • eCl@ss 27.140.803,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar