Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 64 111 7237
9 way S Cup Female 1k Wout
9 way S Cup Female 1k  Wout

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Konnektor
Loddekopterminering
Nominel strøm: ‌7.5 A
Hun
Størrelse: D-Sub 1
Termoplastisk harpiks (PCT), Belagt stål
C-filter 1000 pF ±20% @ ≤100 V
Kontakter: 9
Kobberlegering
Ædelmetal over Ni
Notes
Compare
Part number: 09 64 111 7237
9 way S Cup Female 1k Wout
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
名称
  • カテゴリ Connectors
  • 製品シリーズ D-Sub
  • 名称 Filter
  • エレメント コネクタ
  • コンタクトの説明
    切削
    ストレート型
バージョン
  • 結線方式 Solder cup termination
  • ジェンダー Female
  • サイズ D-Sub 1
  • フィルター C-filter 1000 pF ±20% @ ≤100 V
  • コンタクト数 9
  • ロックタイプ Fixing flange with thread 4-40 UNC
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 7.5 A
  • 絶縁抵抗 >109 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 10 mΩ
  • 締付けトルク ≤0.6 Nm Female screw lock
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • パフォーマンスレベル
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • 嵌合回数 ≥ 250
  • Hot plugging No
材質
  • 材質 (インサート)
    Thermoplastic resin (PCT)
    Plated steel
  • 材質 (コンタクト) Copper alloy
  • 表面 (コンタクト) Noble metal over Ni
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 適用除外項目
    6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
    6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELVステータス compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Yes
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Lead
  • ECHA SCIP番号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • カリフォルニアProposition 65物質 Yes
  • カリフォルニアProposition 65物質
    Lead
    Nickel
仕様および認証
  • 仕様 DIN 41652
商用データ
  • 梱包寸法 100
  • 正味重量 10.933 g
  • 原産国 チェコ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140074446
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare