myHARTING Login
구성자
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
HARTING YouTube 채널
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
데이터가 없습니다.
eShop
Device connectivity
...
Cable connectors and cable assemblies
Power and signal connectors
09 64 411 7230
품번들: 09 64 411 7230
37 way S Cup Female 1k Wout
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
커넥터
솔더 컵 터미네이션
정격 전류: 7.5 A
암형
규격: D-Sub 4
열가소성 수지 (PCT), 도금강
C-필터 1000 pF ±20% @ ≤100 V
접점: 37
구리 합금
Ni 귀금속 도금
Notes
비교하다
품번들: 09 64 411 7230
37 way S Cup Female 1k Wout
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
D-Sub
名称
フィルター
エレメント
コネクタ
コンタクトの説明
切削
ストレート型
バージョン
結線方式
ソルダーカップ端子
ジェンダー
メス
サイズ
D-Sub 4
フィルター
Cフィルター 1000 pF ±20% @ ≤100 V
コンタクト数
37
ロックタイプ
貫通穴付き固定フランジ Ø 3.1 mm
技術的特性
定格電流
7.5 A
絶縁抵抗
>10
9
Ω
接触抵抗
≤ 10 mΩ
使用温度範囲
-55 ... +125 °C
パフォーマンスレベル
2
CECC 75301-802に準拠
嵌合回数
≥ 250
Hot plugging
いいえ
材質
材質 (インサート)
サーモプラスチック製 (PCT)
メッキスチール
材質 (コンタクト)
銅合金
表面 (コンタクト)
貴金属メッキ 下地Ni
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス
適合(適用除外品)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
鉛
ECHA SCIP番号
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
ニッケル
仕様および認証
仕様
DIN 41652
商用データ
梱包寸法
50
正味重量
22.14 g
原産国
チェコ
欧州関税番号
85322400
GTIN
5713140076174
eCl@ss
27,440,214.00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
PDF
DXF
DXF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
제품 선언
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 제품 선언은 RoHS, REACH, ELV 등과 같은 다양한 표준에 대한 제품의 적합성을 문서화합니다.
엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
STEP
JT
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAD 도구에 대한 중립적인 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 사용하는 데 사용할 수 있습니다.
2D/3D 다중 CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAx 도구에 대한 60개 이상의 기본 형식 2D 및 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 통합하는 데 사용할 수 있습니다.
자세한 내용을 보려면
여기
를 클릭하십시오.
즈켄 E³.시리즈(2019+)
정보 보기
정보 숨기기
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
ZUKEN E³.series(2019+)에서 HARTING 제품의 빠르고 쉬운 사용을 위한 ZUKEN Component Cloud의 ZUKEN E3.series 데이터. 라이브러리 데이터에는 다음과 같은 모든 중요한 정보가 포함됩니다.
고정 포인트
기호
대체 보기
기술 매개변수
분류
부품 번호
...
자세한 내용은
여기
를 클릭하십시오.
추가 문서
Asset Administration Shell
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
AAS
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
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
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다