Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: C2 13 200 0000 0036
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 20.00m
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 20.00m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé d'un côté
Câble cuivre (rond)
sans halogène
Longueur de câble: 20 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: C2 13 200 0000 0036
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 20.00m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
Identification
  • Catégorie 시스템 케이블링
  • Série 원형 콘넥터 M12
  • Elément 케이블 어셈블리
  • Spécification 한방향 사전 조립방식
  • Connecteur 1
    M12 A-코딩
    암형 앵글형
    오버몰딩
  • Type de câble 구리 케이블 (원형)
  • Description du câble 할로겐프리
Version
  • Longueur de câble 20 m
  • Nombre de fils 4
  • Structure du conducteur 4x 0.34 mm²
  • Méthode de raccordement 크림프 터미네이션
  • Blindage 비차폐
  • Codage A-코딩
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 4 A
  • Tension nominale 250 V
  • Limite de température
    -25 ... +80 °C 이동됨
    -40 ... +80 °C 움직이지 않음
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 체결 조건
  • Diamètre de câble 4.2 mm
  • Rayon de courbure minimal
    10x 케이블 직경 (반복 굽힘)
    5x 케이블 직경 (단일 굽힘)
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (폴리우레탄)
  • Couleur (câble) RAL 7021 (진회색)
  • RoHS 준수
  • État ELV 준수
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII no
  • Substances REACH ANNEXE XIV no
  • Substances REACH SVHC 含まず
  • Proposition Californie 65 substances no
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 難燃性
  • UL / CSA UL規格対応準備中
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 2
  • Pays d'origine 독일
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140521773
  • eCl@ss 27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer