Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Lato apparato / Passa-parete
9
N.º de referencia: 33 48 017 1804 007
ix Type A - M12X PFT f Cat. 6A PUR 0,7m
ix Type A - M12X PFT f Cat. 6A PUR 0,7m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.7 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 48 017 1804 007
ix Type A - M12X PFT f Cat. 6A PUR 0,7m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
9
Detalles del producto
Identification
  • Category System cabling
  • Series
    HARTING ix Industrial®
    Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    HARTING ix Industrial® Type A
    IDC termination
  • Connector 2
    M12 X-coding
    Panel feed through for rear mounting
    Female Straight
    Crimp termination
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 0.7 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
  • Termination method
    Crimp termination
    IDC insulation displacement termination
  • Coding X-coding
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -40 ... +80 °C
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60332-1-2 難燃性
    IEC 60754-1 ハロゲンフリー
    EN 60811-404 耐油性
    UN/ECE-R 118 車両用防火
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140263444
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones de montaje