配套产品
配套产品
Successor Products
1
Accessories
1
機器側 / パネルフィードスルー
129
型号: 09 48 261 2749 100
ix Industrial RJ45, PVC cable assy, 10m
ix Industrial RJ45, PVC cable assy, 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
此产品不再可订购。您可以使用替代产品 33480653830100
型号: 09 48 261 2749 100
ix Industrial RJ45, PVC cable assy, 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Successor Products
1
アクセサリ
1
機器側 / パネルフィードスルー
129
产品详情
Part List
  • Part list details
    Connector 1
    Connector 2
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия
    HARTING ix Industrial®
    RJ45
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    HARTING ix Industrial® Тип A
    Подключение пайкой
  • Соединитель 2
    RJ45
    Соединение проколом
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 10 m
  • Количество жил 8
  • Структура ядра 4x 2x AWG 28/7
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 6A Класс ЕА до 500 МГц
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Предельная температура -40 ... +70 °C
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Amarillo
  • RoHS conforme
  • Состояние ВЭА conforme
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH No incluido
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH No incluido
  • Особо опасные жидкости предписания REACH No incluido
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-3-124
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 1 g
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140390904
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较