Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
1
Device side / Panel feed through
6
Cikkszám: 33 48 010 1822 005
ix Industrial A Cat.6A FRNC blue 0,5m
ix Industrial A Cat.6A FRNC blue 0,5m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 0.5 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 48 010 1822 005
ix Industrial A Cat.6A FRNC blue 0,5m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
1
Device side / Panel feed through
6
Termékleírás
Identification
  • Category Rendszer kábelezés
  • Series HARTING ix Industrial®
  • Element Készre szerelt kábelek
  • Specification Előszerelt mindkét végen
  • Connector 1 HARTING ix Industrial® A típus
  • Connector 2 HARTING ix Industrial® A típus
  • Type of cable Rézkábel (kerek)
Version
  • Cable length 0,5 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
  • Termination method IDC szigetelés-eltávólító vezeték-rögzítés
  • Coding A típus
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A EA osztály: max. 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -20 ... +60 °C
Material properties
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
  • Colour (cable) Kék
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Nem része
  • REACH ANNEX XIV substances Nem része
  • REACH SVHC substances Nem része
  • California Proposition 65 substances Nem része
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-3-124
    IEC 60332-1 Lángállóság
    IEC 60754-2 Halogénmentesség
    IEC 61034 Füstsűrűség
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 34 g
  • Country of origin Csehország
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140258990
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás