Matching Products
Matching Products NUEVO
Device side / Panel feed through
129
Número de parte: 33 48 014 7824 010
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC grey 1,0m
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC grey 1,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conjuntos de cable
Preensamblado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notes
Compare
Número de parte: 33 48 014 7824 010
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC grey 1,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
129
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie System cabling
  • Řada
    HARTING ix Industrial®
    RJ45
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Pre-assembled on both sides
  • Konektor 1 HARTING ix Industrial® Type A
  • Konektor 2 RJ45
  • Typ kabelu Copper cable (round)
Verze
  • Délka kabelu 1 m
  • Počet žil 8
  • Uspořádání vodičů 4x 2x AWG 26/7
  • Způsob připojení IDC terminación por desplazamiento del aislante
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Mezní teplota -20 ... +60 °C
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) FRNC (LSZH)
  • Barva (kabel) Gris
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH No incluido
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH No incluido
  • Látky SVHC podle nařízení REACH No incluido
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 No incluido
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61076-3-124
    IEC 60332-1 Retardo de llama
    IEC 60754-2 Ausencia de halógenos
    IEC 61034 Densidad de humo
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140263635
  • eCl@ss 27.060.390,00
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
Instructions
Assembly instructions