Productos combinables
Productos combinables NEW
Device side / Panel feed through
129
Part Number: 33 48 014 7827 050
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC green 5,0m
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC green 5,0m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 5 m
Notes
Comparar
Part Number: 33 48 014 7827 050
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC green 5,0m
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Device side / Panel feed through
129
Detalhes do produto
Identification
  • Category 系統佈線
  • Series
    HARTING ix Industrial®
    RJ45
  • Element 電纜組裝
  • Specification 兩端預接
  • Connector 1 HARTING ix Industrial® A型
  • Connector 2 RJ45
  • Type of cable 銅質電纜 (圓型)
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
  • Termination method 絕緣置換連接絕緣位移終端
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -20 ... +60 °C
Material properties
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
  • Colour (cable) 녹색
  • RoHS 준수
  • ELV status 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances no
  • REACH ANNEX XIV substances no
  • REACH SVHC substances no
  • California Proposition 65 substances no
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-3-124
    IEC 60332-1 난연성
    IEC 60754-2 할로겐 프리
    IEC 61034 연기 밀도
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin 拉脫維亞
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140263871
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar