Matching Products
Matching Products NOVO
Tools
1
Accessories
7
Part Number: 09 45 452 1962
har-port USB 2.0 A-A PFT black 1,5m
har-port USB 2.0 A-A PFT black 1,5m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Serviço de interface
USB 2.0
Comprimento do cabo: 1.5 m
Tipo de conexão: Fêmea tipo A - conector tipo A
Notes
Compare
Part Number: 09 45 452 1962
har-port USB 2.0 A-A PFT black 1,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Tools
1
Accessories
7
Detalhes do produto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-port
  • Elemento Interfaces de servicio
  • Especificaciones USB 2.0
Versión
  • Longitud de cable 1,5 m
  • Tipo de conexión Clavija tipo A - conector tipo A
  • Fijación Atornillable en placas de cubierta
Características técnicas
  • Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 1.500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Poliamida (PA)
  • Color (carcasa/base) Negro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 107,2 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140060760
  • eCl@ss 27.060.304,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
Documentation
Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare