Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
Accessories
7
Varenummer: 09 45 452 1950
har-port 2x USB 2.0 A-A; 0,5m cable
har-port 2x USB 2.0 A-A; 0,5m cable

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Service interfaces, USB 2.0, Cable length: 0.5 m, Connection type: 2x type A jack - type A connector
Notes
Compare
Varenummer: 09 45 452 1950
har-port 2x USB 2.0 A-A; 0,5m cable
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
1
Accessories
7
produkt detaljer
Название
  • Категория Соединители
  • Серия har-port
  • Элемент Служебные интерфейсы
  • Спецификация USB 2.0
Версия
  • Длина кабеля 0,5 m
  • Тип соединения 2х разъем тип А - соединитель тип А
  • Крепление Ввинчивается в пластины крышки
Технические характеристики
  • Температура окружающей среды -25 ... +70 °C
  • Циклы стыковки ≥ 1.500
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP20
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Полиамид (ПА)
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) серебро
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
Спецификации и допуски
  • Допуски: DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 57,219 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140060685
  • eCl@ss 27.060.304,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
Documentation
Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare