Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
Accessories
1
Module holder
2
Contact block
4
Part number: 09 45 453 1300
har-key latching 2x 90°
har-key latching 2x 90°

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Key switches
latching 2x 90°
silver
Diameter of the mounting hole: 22.3 mm
Notes
Compare
Ez az elem további érintkező blokkokat és modultartót igényel. Kérjük, válassza ki ezeket az "Megfelelő Termékek" pont alatt.
Part number: 09 45 453 1300
har-key latching 2x 90°
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
1
Accessories
1
Module holder
2
Contact block
4
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Üzemeltetői interfészek
  • Sorozat har-key
  • Elem Kulcsos kapcsolók
  • Specifikáció reteszelés 2x90°
Verzió
  • A szerelőfurat átmérője 22,3 mm
Műszaki jellemzők
  • Működési útvonal 6 mm
  • Túlfeszültség kategória III (kisfeszültség általi védelem)
  • Meghúzási nyomaték 1,5 ... ‌2,2 Nm Rögzítőanya
  • Üzemi hőmérséklet -25 ... +70 °C
  • Tárolási hőmérséklet -40 ... +80 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65
  • Szigetelő csoport I (600 ≤ CTI)
  • A panel vastagsága 1 ... ‌7 mm
Anyag tulajdonságai
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok EN 60947-5-1
  • UL / CSA
    UL 60947-5-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
    UL 60947-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-1:22 NKCR7.E534795
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 1 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85365080
  • GTIN 5713140449213
  • ETIM EC000222
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
EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Manual