Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
3
Accessories
1
Cikkszám: 14 31 061 6102 000
har-flexicon 5,00 FPH-6 GN
har-flexicon 5,00 FPH-6 GN

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Csatlakozó
Vízszintes
Benyomható kalitkarugós lezárás
Névleges áramerősség: ‌12 A
Érintkezők: 6
Réz ötvözet
Sn Illeszkedő oldal
Kódolás: Kérjük, a kódoló tüskéket külön rendelje meg.
Poliamid (PA), Poliftalamid (PPA)
Zöld
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 14 31 061 6102 000
har-flexicon 5,00 FPH-6 GN
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
3
Accessories
1
Termékleírás
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-flexicon®
  • Element Connector
  • Specification Horizontal
Version
  • Termination method Push-in-spring-cage termination
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 6
  • Coding Please order coding pins separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²)
    0.2 ... 2.5 mm² Solid
    0.2 ... 2.5 mm² Stranded
    0.5 ... 2.5 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
    0.5 ... 2.5 mm² Stranded, with ferrules, with plastic sleeve
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 30 ... AWG 12
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 5 mm
  • Rated current ‌ 12 A
  • Rated voltage 250 V
  • Rated impulse voltage 4 kV
  • Pollution degree 3
  • Stripping length 10 mm
  • Limiting temperature -40 ... +110 °C
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • Colour (insert) Green
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Sn Mating side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Approvals
    CE
    UKCA
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 10.49 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140115200
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás