Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
N.º de referencia: 14 01 071 3101 333
har-flexicon 2,54 TSPV-7 SAMPLE BK
har-flexicon 2,54 TSPV-7 SAMPLE BK

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bloque de terminales de placa de circuitos impresos
Vertical
Terminación de jaula de resorte de encaje, Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌6 A
Contactos: 7
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 14 01 071 3101 333
har-flexicon 2,54 TSPV-7 SAMPLE BK
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Złącza
  • Series har-flexicon®
  • Element PCB Terminal Blok
  • Specification Pionowo
  • Features Możliwość ponownego łączenia: 10 razy (tylko z przewodem o tym samym lub większym przekroju)
Version
  • Termination method
    Przyłączenie wciskane z zaciskiem klatkowym
    Lutowanie rozpływowe (SMT)
  • Connection type PCB do przewód
  • Number of contacts 7
  • Details Przekrój przewodnika (drut/linka) do 0,75 mm2 jest możliwy przy znamionowym napięciu izolacji 32V z III/2.
  • Pack contents Próbka
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²)
    0,14 ... 0,5 mm² Drut
    0,2 ... 0,5 mm² Linka
    0,25 ... 0,34 mm² Linka, z tulejkami, bez tulei z tworzywa
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 26 ... AWG 20
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 2,54 mm
  • Rated current ‌ 6 A
  • Rated voltage 160 V
  • Rated impulse voltage 2,5 kV
  • Pollution degree 3
  • Clearance distance ‌ 1,5 mm
  • Creepage distance ‌ 1,6 mm
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Stripping length 6 mm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 35 N
  • Withdrawal force ≥ 7 N
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Vibration resistance 5–150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/oś
Material properties
  • Material (insert) Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
  • Colour (insert) Czarny
  • Material (contacts) Stop miedzi
  • Surface (contacts)
    Sn na Ni Strona łączeniowa
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV substances Niezawarte
  • REACH SVHC substances Niezawarte
  • California Proposition 65 substances Tak
  • California Proposition 65 substances
    Ołów
    Nikiel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 5,25 g
  • Country of origin Niemcy
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140111134
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Objetos PCB Multi ECAD
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar