Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
N.º de referencia: 14 01 041 3101 333
har-flexicon 2,54 TSPV-4 SAMPLE BK
har-flexicon 2,54 TSPV-4 SAMPLE BK

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bloque de terminales de placa de circuitos impresos
Vertical
Terminación de jaula de resorte de encaje, Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌6 A
Contactos: 4
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 14 01 041 3101 333
har-flexicon 2,54 TSPV-4 SAMPLE BK
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Conectores
  • Serie har-flexicon®
  • Element Bloco de terminais de placa de PCB
  • Specification Vertical
  • Funktioner Reconexão: 10 vezes (somente com a mesma seção transversal ou maior)
Version
  • Förbindningsmetod
    Terminal mola para apertar
    Terminação de soldagem por refluxo (SMT)
  • Förbindningstyp PCB ao cabo
  • Antal kontakter 4
  • Detaljer Uma seção transversal do condutor (rígido/flexível) de até 0,75 mm² é possível com tensão nominal de 32 V com III/2.
  • Leveransomfattning Amostra
Tekniska egenskaper
  • Ledararea
    0,14 ... 0,5 mm² Rígido
    0,2 ... 0,5 mm² Fio flexível
    0,25 ... 0,34 mm² Fio flexível, com terminais, sem luva plástica
  • Ledararea [AWG] AWG 26 ... AWG 20
  • Kontaktrader 1
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 2,54 mm
  • Märkström ‌ 6 A
  • Märkspänning 160 V
  • Nominell impulsspänning 2,5 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Fritt avstånd ‌ 1,5 mm
  • Krypavstånd ‌ 1,6 mm
  • Isoleringsmotstånd >109 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 20 mΩ
  • Avskalningslängd 6 mm
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Isättningskraft ≤ 20 N
  • Urtagningskraft ≥ 4 N
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Vibrationshållfast 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eixo
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Färg (kontaktinsats) Preto
  • Material (kontakter) Liga de cobre
  • Yta (kontakter)
    Sn sobre Ni Lado de conexão
    Sn sobre Ni Lado da terminação
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • ELV status conformidade
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Não contido
  • REACH BILAGA XIV ämnen Não contido
  • REACH SVHC ämnen Não contido
  • California Proposition 65 ämnen Sim
  • California Proposition 65 ämnen
    Fio
    Níquel
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 1,5 g
  • Ursprungsland Vietnã
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140111011
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar