Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 15 39 018 0603 000
har-flex Board IDC 18p strain relief
har-flex Board IDC 18p strain relief

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Zugentlastung
Liquid-crystal polymer (LCP)
schwarz
Notiz
Vergleichen
Dieser Artikel ist auf Anfrage verfügbar. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertriebspartner.
Artikelnummer: 15 39 018 0603 000
har-flex Board IDC 18p strain relief
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria har-flex®
  • Identyfikacja Board IDC
  • Typy akcesoriów Odciążka kablowa
Wersja
  • Liczba kontaktów 18
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Siła wycofania > 20 N
Właściwości materiału
  • Materiał (akcesoria) Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
  • Kolor (akcesoria) Czarny
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • GTIN 5713140838116
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen